製品のタイプの特徴
-
保管期限 :
31 年
-
制御のタイプ :
試験ボタン
寸法
-
ケースの高さ :
48 mm [ 1.889 in ]
-
ケースの奥行き :
37 mm [ 1.456 in ]
-
ケースの幅 :
96 mm [ 3.779 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-25 – 55 °C [ -13 – 131 °F ]
-
保管温度範囲 :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
IEC 62271-213
-
IP 定格 :
IP54
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。