認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Industrial Pressure Transducer
-
圧力のタイプ :
ゲージ
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 30
寸法
-
製品高さ :
42 mm [ 1.65 in ]
-
製品直径 :
29 mm [ 1.14 in ]
使用条件
-
圧力 :
3000 bar [ 45000 psi ]
-
使用温度範囲 :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
1.5X FS
-
Output Signal Type :
4 V±5%FS
-
圧力精度 :
±0.3% FSO
その他
-
センサ オプション :
単極電源
-
フィッティング :
M20x1.5 Female