機械的アタッチメント
-
嵌合調整 :
あり
-
嵌合調整のタイプ :
極性
-
端子位置保証 :
はい
-
ストレイン リリーフ :
アクセサリ別に追加
寸法
-
コネクタの高さ :
16.21 mm [ .638 in ]
-
製品長さ :
42.67 mm [ 1.68 in ]
-
製品幅 :
16.54 mm [ .651 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.35 – 3.05 mm [ .053 – .12 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
IP68 | IP6K9K
実装の特徴
-
実装方法 :
Box
-
パッケージ数量 :
1000
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。