コネクタの高さ :
36.45 mm [ 1.435 in ]
-
製品長さ :
32.36 mm [ 1.274 in ]
-
製品幅 :
68.58 mm [ 2.7 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 (mm):
1.02 – 2.41 | 2.46 – 4.95
-
適合する絶縁直径範囲 (in):
.04 – .095 | .097 – .17
-
列間スペーシング :
4.42 mm [ .174 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL-94 標準による 20 mm 燃焼試験
-
認証/規格製品に適合 :
SAE J2030
-
IP 定格 :
未試験
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。