この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ディスクリート ワイヤ タイプに対応  より線

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対電線

  • コネクタ シェルのサイズ  37

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 極数  37

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1

  • コンタクト オプション  取り付け済み

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  結線処理済みフライング リード

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ケーブル マウント (フリー ハンギング)

  • 取り付けハードウェア  ハードウェアなし

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  アルミニウム

  • ピッチ  .64 mm [ .025 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

関連資料
利用できるドキュメントはありません。