この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用信号用リレー

構成の特徴

  • 接点配置  6 フォーム C 6PDT-CO

電気的特性

  • コイル抵抗 (Ω) 390

  • 端子の定格電流 (A) 2

  • コイル定格電圧 (VDC) 26.5

  • コイル電力定格 DC (W) 1.8

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  密閉シール済み

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン | はんだフック端子

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン | はんだフック端子

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント | ボード マウント

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

  • 環境気温 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

動作/用途

  • 振動抵抗性  20G's, 10 – 2000Hz

  • 耐衝撃性  100G's, 6ms

  • コイル磁気システム  無極性、単安定

  • 電流のタイプ  DC

その他

  • 端子電流のクラス (A) ≤2

  • コイル電力定格のクラス (W) >1.5 – ≤3

関連資料

データ シート/カタログ ページ