製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
印刷可能な高さ (mm)
5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 12.7
-
印刷可能な高さ (in)
.2 | .25 | .315 | .375 | .5
-
ラベルのタイプ
PCB 識別
寸法
-
製品幅 (mm)
5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 16.5 | 19.05 | 38.1 | 50.8
-
製品幅 (in)
.2 | .25 | .315 | .375 | .65 | .75 | 1.5 | 2
-
製品高さ (mm)
5.08 | 6.35 | 8 | 9.5 | 12.7
-
製品高さ (in)
.2 | .25 | .315 | .375 | .5
プリンタ/ラベルの特徴
-
全ラベルの数
1
-
プリンターのタイプ
熱転写
-
ラベルのタイプ
Die-Cut
-
ラベル ロールの長さ (m)
80.82 | 96.1 | 107.8 | 127
-
ラベル ロールの長さ (ft)
265.12 | 315.31 | 353.68 | 416.73
-
ラベルの仕上げ
光沢
-
ラベル厚 (Micron)
96
実装の特徴
-
実装方法
Roll
-
パッケージ数量
5000 | 10000