製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ バックシェル製品スタイル
非遮蔽
-
コネクタ バックシェル製品タイプ
バックシェル
-
防水性
いいえ
ボディの特徴
-
一次製品の材料
アルミニウム合金
-
一次製品のめっき材料
カドミウム
ハウジングの特徴
-
本体の向き
ライトアングル
-
コネクタ形状との互換性
丸型
寸法
-
製品長さ (mm)
43.56, 46.74, 51.49
-
製品長さ (in)
1.72, 1.84, 2.03
使用条件
-
使用温度範囲
-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]
その他
-
コネクタ インタフェースの仕様
AS50151 クリンプ接点, AS81703 シリーズ 3, MIL-DTL-26482 シリーズ II, MIL-DTL-83723 / シリーズ III