この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 予備配線  いいえ

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • 接続タイプ  ケーブル対ケーブル

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

  • 丸型コネクタのタイプ  丸型コネクタ プラグ

  • シェルのタイプ  金属

構成の特徴

  • 極数  27

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • シェル めっき材質  三価クロム

  • シェルのベース材料  アルミニウム合金

  • 丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ  難燃性を備えた熱可塑性樹脂

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 30

  • ジェンダーの変換  いいえ

  • 丸型コネクタ端子のタイプ  ソケット

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  なし

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 10 | 14 – 12

使用条件

  • 流体抵抗  湿度/スプレー

動作/用途

  • 回路用途  Signal

  • シールド処理済み  いいえ

実装の特徴

  • パッケージ数量  1

その他

  • フィールド サービス可能  はい

関連資料

データ シート/カタログ ページ