この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

XPR30 および XPR36 モデルの検出素子 は、高安定な微細加工シリコンひずみゲージを備えた完全温度補償型ホイートストン ブリッジ回路を採用しており、特に低レンジおよび低周波数域での性能を最適化しています。

仕様

  • フラッシュ ダイアフラム、全チタン構造
  • フルスケール範囲:2 ~ 100 bar(50 ~ 1500 psi)
  • 過酷な環境に最適
  • 高帯域幅
  • 低背型

用途

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧力センサのタイプ  ミニチュア圧力トランスデューサ

  • 圧力のタイプ  ゲージ

構成の特徴

  • 電気接続  ケーブル 2 m

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 10

ボディの特徴

  • ポートの材質  チタン

寸法

  • 製品直径 (mm) 3 | 3.6

  • 製品直径 (in) .118 | .142

  • 製品高さ (mm) 9 | 10

  • 製品高さ (in) .354 | .394

使用条件

  • 圧力 (bar) 2 | 20

  • 圧力 (psi) 30 | 300

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

動作/用途

  • 出力信号のタイプ  100 mV | 30 mV

  • 耐プレッシャ レンジ  2X FS

  • 圧力精度  下限 ± .35% FSO

その他

  • センサ オプション  オプションなし

  • ポート フィッティング  なし

関連資料

データ シート/カタログ ページ