この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この加速度計は、M3 コネクタ付きの溶接ハーメチック チタン構造を採用しています。 モデル 7102A 加速度計の動作温度範囲は -55°C ~ +125°C で、最大 11 kHz 以上の平坦な周波数応答を実現しています。小型で軽量のチタン パッケージのため、最小限の質量負荷が求められる用途にも最適な加速度計です。

特長

  • ±50 g ~ ±2000 g のダイナミック レンジ
  • 最大 11 kHz の広い帯域幅
  • 溶接されたチタン
  • 密閉シール済み
  • -55°C ~ +125°C の動作温度範囲
  • 環状せん断モード
  • 実装表面から絶縁

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  IEPE

  • 振動センサの製品タイプ  圧電加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  M3 同軸コネクタ

電気的特性

  • 駆動電流 (mA) 2 – 10

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 18 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±5

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 2.5-8000 ~ .5-11000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  チタン

  • 製品重量  .9 g [ .031 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  粘着

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  AC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000

  • 感度 (mV/g) 2.5 | 5 | 10 | 50 | 100

関連資料

データ シート/カタログ ページ