この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

4801A 加速度計は ±2 ~ ±200 g のレンジで、増幅された信号調整済み出力を提供します。 最適な周波数応答を実現するため、モデル 4801A には強化された温度補償とガス減衰 MEMS センシング素子が組み込まれています。また、機械式のオーバーレンジ ストップにより最大で 5,000 g までの衝撃保護が提供されており、クリティカルな用途での静的測定と動的測定のどちらにも対応した設計になっています。

特長

  • ±2 g ~ ±200 g のダイナミック レンジ
  • 増幅出力
  • 8 ~ 36 Vdc の励起電圧
  • ガス減衰 MEMS 素子
  • 脱着可能なケーブル
  • DC ~ 1500 Hz の応答
  • スタッド取り付け

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  5 ピン コネクタ

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±50

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 8 – 36

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±2

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-250 ~ 0-1000

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ステンレス鋼

  • 製品重量  22 g [ .77 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  スタッド

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±.5

  • 加速レンジ (±) (g) 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200

  • 感度 (mV/g) 10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格