この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

この加速度計は ±2 ~ ±500 g のダイナミック レンジで一体温度補償を提供します。 モデル 4610A には、高 g 衝撃から守るため、機械的なオーバーロード防止機構を持つガス減衰 MEMS 素子が組み込まれています。動作温度範囲は -55°C ~ +125°C です。

特長

  • ±2 g ~ ±500 g のダイナミック レンジ
  • 5,000 g の衝撃保護
  • 信号調整された出力
  • 8 ~ 30 Vdc の励起電圧
  • ガス減衰
  • 一体化した張力緩和
  • 温度補償
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  プラグ アンド プレイ

  • 加速度計タイプ  MEMS DC

  • 振動センサの製品タイプ  MEMS 加速度計

構成の特徴

  • 電気接続  一体型ケーブル

電気的特性

  • ゼロ加速度出力 (mV) ±50

  • 駆動電圧範囲 (VDC) 8 – 30

  • フル スケール電圧出力 (VDC) ±2

信号特性

  • 周波数応答 (Hz) 0-200 ~ 0-1500

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  アルマイト

  • 製品重量  7 g [ .245 oz ]

  • 検知軸数  単軸

機械的アタッチメント

  • センサマウントのタイプ  ねじ取り付け

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

動作/用途

  • 出力電流のタイプ  DC

その他

  • 非線形性 (FSO) (%) ±1

  • 加速レンジ (±) (g) 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100

  • 感度 (mV/g) 20 | 40 | 100 | 200 | 400 | 1000

関連資料

データ シート/カタログ ページ

製品規格