振動センサ

TE の振動センサ(加速度計)の製品ラインアップには、組み込み型加速度計およびプラグ アンド プレイ加速度計が含まれます。TE は、独自の MEMS、接着型ゲージ、圧電セラミックおよび薄膜技術により、加速度センサの設計および製造に関する豊富な知見を有しています。TE の電圧型圧電加速度計は、従来の 3 線式または 2 線式(IEPE)構成でご利用いただけます。TE の製品ラインアップには、チャージ型圧電加速度計および DC 加速度計が含まれます。TE の DC 加速度計は MEMS 技術と最新のアナログおよびデジタル ASIC を採用し、高い性能を優れた価値で提供します。TE の加速度計は EAR99 および RoHS に準拠しています。