この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

利点

  • 25℃ で 2 Ω ~ 500 KΩ の抵抗
  • 高い安定性
  • ガラス シーリング
  • 溶接に適した Pt/Ir リード線
  • 温度範囲 -40ºC ~ +250ºC
  • RoHS 準拠 

用途

  • 空気流量検知システム
  • 血液の分析
  • 液体レベルの検知
  • プラテン温度の検知
  • 医療用カテーテル機器
  • 空調装置
  • 流量の検知
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  NTC サーミスター

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± 20

寸法

  • リード ワイヤの長さ  10 mm [ .394 in ]

使用条件

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) 10

  • 使用温度範囲  -40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]

関連資料

データ シート/カタログ ページ