スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
ボア対コアの半径方向のクリアランスが 1/16 インチ (1.6 mm) と大きく、取り付け時の不整列公差が十分に取られているため、用途コストが低減します。 高い出力電圧と広い動作周波数範囲を備えた汎用性と信頼性の高い LVDT であるため、最大 300°F (150°C) の環境で安心して正確な測定を実施できます。HR-Z シリーズには ±0.05 インチから ±10 インチのさまざまなストローク レンジが用意されており、オプションでメートル法のねじが切られたコアで構成することもできます。HR-Z シリーズは軽度の放射線耐久性 (1012 NVT の総積中性子束、107 rad のガンマ線) を持ち、包括的な TE の LVDT 信号調整器と互換性を持ちます。当社のほとんどの LVDT と同様に、HR-Z の巻線は特別に配合された高温の可撓性樹脂で真空含浸されており、コイル アセンブリはそのハウジングの中に 2 成分エポキシで絶縁封入されています。これにより、高湿度・振動・衝撃などの過酷な環境から十分に保護されます。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。