この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

ボア対コアの半径方向のクリアランスが 1/16 インチ (1.6 mm) と大きく、取り付け時の不整列公差が十分に取られているため、用途コストが低減します。 高い出力電圧と広い動作周波数範囲を備えた汎用性と信頼性の高い LVDT であるため、安心して正確な測定を実施できます。HR-T シリーズには ±0.05 インチから ±10 インチのさまざまなストローク レンジが用意されており、オプションでメートル法のねじが切られたコアで構成することもできます。HR-T は包括的な LVDT 信号調整器と互換性を持ちます。当社のほとんどの LVDT と同様に、HR-T の巻線は特別に配合された高温の可撓性樹脂で真空含浸されており、コイル アセンブリはそのハウジングの中に 2 成分エポキシで絶縁封入されています。これにより、高湿度・振動・衝撃などの過酷な環境から十分に保護されます。 

特長

  • 392°F (200°C) での連続動作 
  • 0.25% の非線形性 (100% ストローク)
  • 1/16” の大きなコア対ボア クリアランス
  • 耐衝撃性と耐振動性
  • 電磁/静電シールド
  • ユニットごとにキャリブレーション証明書が付属 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 製品の形状  円筒形

構成の特徴

  • 電気接続  リード

電気的特性

  • 供給電圧範囲 (V) 3

信号特性

  • 励起周波数 (kHz) .4 – 5

ボディの特徴

  • ケースの材質  ステンレス鋼

  • コア構成  セパレート コア

寸法

  • 製品直径  20.6 mm [ .812 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]

  • 環境仕様  高温

業界スタンダード

  • IP 定格  IP61

その他

  • 線形性誤差 (フル レンジ) (%) ±.25

関連資料

データ シート/カタログ ページ