スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
センサ
位置センサ
LVDT 位置センサ
製品リスト
© 2026 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
全溶接 XS-C は、厚肉の 304 シリーズ ステンレス鋼で構成されており、腐食環境に対して高い耐性を示します。 最大 3,000 PSI の動作圧力 (最大 4,500 PSI の耐圧力) および最大 +300°F (+150°C) の温度に適しています。XS-C には、±0.25 インチ (±6.35 mm) ~ ±1 インチ (±25.4 mm) のストローク レンジの製品が用意されており、ヤードポンド法またはメートル法のねじが切られたコアを備えています。すべてのモデルには内部磁気および静電シールドが組み込まれており、外部磁気の影響から保護されています。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。