製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
混合およびハイブリッド コネクタ
いいえ
-
コネクタ形状
角形
-
コネクタおよびハウジングのタイプ
リセプタクル
-
防水性
はい
-
一次ロックの特徴
ハウジング内に統合
-
接続タイプ
電線対電線
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
ボディの特徴
-
ケーブル出口角度
180°
-
一次製品色
グレー | 白 | 青 | 黒
端子の特徴
-
端子サイズ
サイズ 16
-
嵌合ピンの直径
1.56 mm [ .061 in ]
機械的アタッチメント
-
嵌合調整
あり
-
端子位置保証
いいえ
-
嵌合調整のタイプ
極性
-
ストレイン リリーフ
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ハウジングの材料
PA 66 GF30
-
ピッチ (mm)
2.6 | 4.5
-
ピッチ (in)
.102 | .177
使用条件
-
使用温度 (最大)
125 °C [ 257 °F ]