この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  EMI/RFI

  • コネクタ形状  角形

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  メス端子用ハウジング

  • 接続タイプ  基板対基板

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

構成の特徴

  • 極数  5 | 90

ボディの特徴

  • シェルの仕上げ  ニッケル

  • シェル めっき材質  銅合金

端子の特徴

  • 端子のタイプ (モジュール D)  ソケット/ピン

  • 端子のタイプ  リセプタクル

  • 端子のタイプ (モジュール C)  ソケット/ピン

  • 端子のタイプ (モジュール B)  ソケット/ピン

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 1.5

  • 端子のタイプ (モジュール A)  ソケット

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能タイプ  D 穴 (ジャム ナット)

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電力、信号、および高速データ

関連資料

データ シート/カタログ ページ