この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • 角形コネクタのインサートのタイプ  コンタクト インサート

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  はい

構成の特徴

  • 極数  12

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  複合材

端子の特徴

  • 端子のタイプ  ソケット | ピン

  • 極構成  12

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 7.5

機械的アタッチメント

  • コネクタ取り付けのタイプ  ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ピッチ  3.38 mm [ .13 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

動作/用途

  • 回路用途  電力、信号、および高速データ

実装の特徴

  • 実装方法  Bag | パッケージ

  • パッケージ数量  1

関連資料

データ シート/カタログ ページ