この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタ シェルのサイズ  06

  • コネクタのシールおよびプラグのタイプ  三重シール

  • コネクタ製品タイプ  コネクタ アセンブリ

  • コネクタおよびハウジングのタイプ  プラグ

  • 接続タイプ  電線対電線

  • 挿入力タイプ  通常

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  ワイヤ&ケーブル

構成の特徴

  • 端子装着済み  Yes

  • 列数  3

  • キャビティ数  6

  • 極数  6

  • 列数  2

  • パワー極数  6

  • シグナル極数  6

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 400

  • 動作電圧 (VDC) 500

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • コネクタ シールの色  ナチュラル

  • シールの材質  フルオロシリコン

  • シェル めっき材質  ニッケル

  • コネクタおよびキーイング コード  N

  • シールのタイプ  グロメット シール | 界面シール

  • ケーブル出口角度 (°) 180°

端子の特徴

  • 端子サイズ  サイズ 22

  • 端子嵌合面のめっき仕様  金 (Au)

  • ハウジング内部での端子保持  あり

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 5

  • 端子のタイプ  ピン

  • 電線と端子の結線部のめっき材料 

結線の特徴

  • ワイヤ & ケーブルへの結線方法  圧縮

機械的アタッチメント

  • 嵌合調整  あり

  • 嵌合調整のタイプ  キー付き

  • 嵌合保持  あり

  • 嵌合保持のタイプ  ボタン ラッチ

ハウジングの特徴

  • シェルの材料  複合材

  • ピッチ  2.54 mm [ .1 in ]

  • ハウジングの材料  複合材

寸法

  • 適合する絶縁直径範囲  .71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]

  • 列間スペーシング  2.54 mm [ .1 in ]

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

動作/用途

  • シールド処理済み  はい

  • 回路用途  パワーおよびシグナル

関連資料
利用できるドキュメントはありません。