製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
ケースの材質
303 ステンレス鋼 | アルミニウム | ステンレス鋼
寸法
-
幅広いストローク範囲 (mm)
3810 | 12700 | 25400
-
幅広いストローク範囲 (in)
150 | 500 | 1000
使用条件
-
精度 (% des Endwerts)
±.04 | ±.12
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 90 | -18 – 71
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 194 | 0 – 160
動作/用途
-
出力信号のタイプ
4 – 20 mA | インクリメンタル エンコーダ
業界スタンダード
-
IP 定格
IP65 | IP67 | IP68
-
危険区域承認
なし | 本質的に安全
その他
-
エンコーダ ドライブ
いいえ
-
修復性 (% des Endwerts)
.02 | .05
-
測定ケーブル
ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .034 インチ ナイロンコーティング ステンレス鋼 | 直径 .047 インチ ステンレス鋼 | 総プラスチック | 裸ステンレス鋼