製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのカテゴリ
業界標準 | 高速
-
ケーブル アセンブリのタイプ
QSFP28 - QSFP28
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
QSFP28 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
QSFP28 プラグ
-
ケーブルのスタイル
Madison TurboTwin - 丸形ジャケット
構成の特徴
-
取り付け位置
外部
-
極数
16
-
ペア数
8
-
シグナル極数
16
ボディの特徴
-
ケーブルの色
黒
-
ケーブルの難燃性
CL2
-
均等化
いいえ
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.129
-
ケーブル外径
7.87 mm [ .31 in ]
その他
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5
-
ケーブル アセンブリ長 (ft)
.164 | 3.28 | 4.92 | 6.56 | 8.2 | 9.84 | 11.48 | 13.12 | 14.76