この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

  • 混合およびハイブリッド コネクタ  いいえ | はい

  • 接続タイプ  電線対基板

  • 防水性  いいえ | はい

構成の特徴

  • PCB マウント向き  ライトアングル | 垂直

  • 極数  4 | 6 | 10 | 14

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 60

ボディの特徴

  • PCB 保持機能のめっき材料 

  • ボディ材料  PBT GF

  • コネクタおよびキーイング コード  A | B

端子の特徴

  • 端子嵌合面のめっき仕様  銀 (Ag)

  • 端子のタイプ  ピン

  • 外側端子のめっき材料  スズ (Sn)

  • 嵌合タブ幅 (mm) .5 | 1.5

  • 嵌合タブ幅 (in) .019 | .059

  • 嵌合タブ厚 (mm) .4 | .64

  • 嵌合タブ厚 (in) .015 | .025

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 3 | 20

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け

機械的アタッチメント

  • PCB マウント リテンション タイプ  ボードロック

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント リテンション  あり

  • パネル アタッチメントのスタイル  リア マウント

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント | ボード マウント

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  グレー | 黒

  • ピッチ (mm) 4 | 12.3

  • ピッチ (in) .157 | .484

寸法

  • 製品幅 (mm) 41.5 | 42.3

  • 製品幅 (in) 1.63 | 1.66 | 1.665

  • コネクタの高さ (mm) 25.7 | 38

  • コネクタの高さ (in) 1.01 | 1.49 | 1.496

  • 製品長さ (mm) 35.1 | 42 | 55.12 | 62

  • 製品長さ (in) 1.382 | 1.653 | 2.16 | 2.44

使用条件

  • 使用温度 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

動作/用途

  • はんだプロセス  流動はんだ付け可能

  • 動作周波数範囲 (GHz) 0 – 1 | 0 – .1

  • アセンブリプロセスの特徴  ボード スタンドオフ

  • シールド処理済み  はい

  • 回路用途  Signal | パワーおよびシグナル

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67 | IP6K9K

  • 認証/規格製品に適合  ISO 8092

実装の特徴

  • 実装方法  Tray

その他

  • インタフェース番号  208-18146 | 208-18143 | 208-18145 | 208-18147

関連資料
利用できるドキュメントはありません。