この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次

  • 壁面のタイプ  一層構造

構成の特徴

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (V) 600

ボディの特徴

  • 導線のより  高より数導線

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  ニッケルめっき銅

  • ワイヤの色 (ベース) 

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 10

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 80

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200

動作/用途

  • ワイヤのクラス  中重量

参照番号

  • TE用番号 CAT-82A-NC-HW

関連資料

データ シート/カタログ ページ