この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性 ETFE ポリマ

  • 導線材質  銀めっき銅

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 8 | 12 | 14 | 18

使用条件

  • 使用温度範囲  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

  • ケーブルのタイプ  Spec 55

関連資料
利用できるドキュメントはありません。