この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • リレーおよびコンタクタのタイプ  汎用信号用リレー

構成の特徴

  • 接点配置  4 フォーム C 4PDT-CO

電気的特性

  • コイル抵抗 (Ω) 37 | 145 | 975

  • 端子のスイッチング電圧 (最大) (VDC) 28

  • 端子の定格電流 (A) 2

  • コイル定格電圧 (VDC) 6 | 12 | 26.5

  • コイル電力定格 DC (W) .72 | .973 | .993

ボディの特徴

  • エンクロージャのタイプ  密閉シール済み

結線の特徴

  • 主結線およびコネクタのタイプ  はんだピン | はんだフック端子

  • コイル結線およびコネクタのタイプ  はんだピン | はんだフック端子

機械的アタッチメント

  • 製品のマウントのタイプ  シャーシ マウント | パネルおよびプリント基板 | ボード マウント

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 125

  • 環境気温 (最大)  125 °C [ 257 °F ]

動作/用途

  • 振動抵抗性  30G's, 10 – 3000Hz | 30G's, 55 – 3000Hz

  • 耐衝撃性  100G's, 6ms | 150G、11 ms

  • コイル磁気システム  極性、双安定、ラッチ機能

  • 電流のタイプ  DC

その他

  • 端子電流のクラス (A) ≤2

  • コイル電力定格のクラス (W) >.6 – ≤1

関連資料
利用できるドキュメントはありません。