認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
パイプ識別コード :
COOL (冷却水)
-
印刷可能な高さ :
72.3 mm [ 2.8 in ]
寸法
-
製品幅 :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
製品高さ :
162.05 mm [ 6.39 in ]
-
対応しているチューブ径 (最小) :
19.1 mm [ .75 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
プリンタ/ラベルの特徴
-
ラベルのタイプ :
Die-Cut
-
ラベル ロールの長さ :
168.27 m [ 552.06 ft ]
-
プリンターのタイプ :
熱転写
-
全ラベルの数 :
1
実装の特徴
-
実装方法 :
Roll
-
パッケージ数量 :
1000