認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
角形電力コネクタのタイプ :
ハウジング
-
コネクタおよびハウジングのタイプ :
プラグ
-
接続タイプ :
電線対電線
-
防水性 :
いいえ
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先 :
ワイヤ&ケーブル
構成の特徴
-
装着済みポジション数 :
38
-
極数 :
58
-
パワー極数 :
58
-
シグナル極数 :
58
-
列数 :
6
電気的特性
-
動作電圧 (VAC):
250
-
動作電圧 (VDC):
250
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A):
13
-
ハウジング内部での端子保持 :
あり
-
端子のタイプ :
ピン
機械的アタッチメント
-
パネル マウント機能 :
なし
-
コネクタ取り付けのタイプ :
ケーブル マウント (フリー ハンギング)
ハウジングの特徴
-
ピッチ :
4.7 mm [ .185 in ]
-
ハウジングの色 :
黒
寸法
-
製品長さ :
24.2 mm [ .953 in ]
-
製品幅 :
28.2 mm [ 1.11 in ]
-
コネクタの高さ :
65.89 mm [ 2.594 in ]
-
ワイヤ サイズ (AWG):
30 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.05 – 2
-
列間スペーシング :
4.7 mm [ .185 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
グロー ワイヤ定格 :
スタンダード部品 - 非グロー ワイヤ定格