電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        誘電耐電圧 (最大) (VAC):
                                        750
                                    
- 
                                    
                                        絶縁抵抗 (MΩ):
                                        1000
                                    
- 
                                    
                                        インピーダンス (Ω):
                                        100
                                    
- 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        250
                                    
- 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        6
                                    
 
             
        
        
        
        
        
        
        
                
                    寸法
                    
                        - 
                                    
                                        コネクタの高さ :
                                        39.8 mm [ 1.566 in ]
                                    
- 
                                    
                                        スタックの高さ :
                                        40 mm [ 1.575 in ]
                                    
- 
                                    
                                        基板厚 (推奨) :
                                        1.57 mm [ .8 in ]
                                    
 
             
        
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。