認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated Digital Output Pressure Sensors
-
圧力のタイプ :
絶対
-
センサ パッケージ :
Threaded Process Fittings, Weldable
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
3
-
供給電流 (mA):
.0125
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
総合誤差バンド (%):
2
動作/用途
-
出力インタフェース :
I²C
-
耐プレッシャ レンジ :
2X
-
Output Signal Type :
24 bit ADC
-
耐腐食圧力センサの精度 (%):
3
その他
-
フィッティング :
1/4-19 BSP (3/4 Hex)