認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
Pressure Sensor Type :
Media Isolated mV Output Pressure Sensors
-
圧力のタイプ :
絶対
-
センサ パッケージ :
Threaded Process Fittings, Weldable
電気的特性
-
Supply Voltage Range (V):
10
寸法
-
製品高さ :
9.3 mm [ .366 in ]
-
製品直径 :
15.85 mm [ .624 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
動作/用途
-
耐プレッシャ レンジ :
3X
-
圧力 (psi):
100
-
Output Signal Type :
100mV
その他
-
センサ オプション :
チューブなし
-
非線形性 (%):
.1
-
フィッティング :
Weldable (5/16-32 UNEF-3A Thread), Weldable (No Thread)