ボディの特徴
-
製品重量 :
1520 g [ 53.616 oz ]
寸法
-
製品高さ :
115 mm [ 4.527 in ]
-
製品長さ :
170 mm [ 6.692 in ]
-
製品幅 :
60 mm [ 2.362 in ]
使用条件
-
使用温度範囲 :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
動作/用途
-
用途の動作周波数 :
50 | 60
-
動作高度 (最大) :
2000 m [ 6561.68 ft ]
-
冷却方法 :
自然対流
業界スタンダード
-
取得済み認定 :
CSA 22.2 No. 8-13 | IEC 60204-1 | IEC 60335-1 | IEC 60335-2-40 | IEC 60939-3 | UL 60939-3
-
汚染度 :
PD2
-
UL 難燃性グレード :
UL 94V-0
-
IP 定格 :
IP20
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。