製品高さ :
                                        40.3 mm [ 1.58 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品長さ :
                                        64.8 mm [ 2.55 in ]
                                    
- 
                                    
                                        製品幅 :
                                        49.8 mm [ 1.96 in ]
                                    
 
             
        
                
                    使用条件
                    
                        - 
                                    
                                        使用温度範囲 :
                                        -25 – 100 °C [ -13 – 212 °F ]
                                    
 
             
        
                
                    動作/用途
                    
                        - 
                                    
                                        動作高度 (最大) (m):
                                        2000
                                    
- 
                                    
                                        冷却方法 :
                                        自然対流
                                    
 
             
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        取得済み認定 :
                                        CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
                                    
- 
                                    
                                        汚染度 :
                                        PD2
                                    
- 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
- 
                                    
                                        IP 定格 :
                                        IP00
                                    
 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。