ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 14
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – 2
-
コネクタの高さ :
31 mm [ 1.22 in ]
-
製品長さ :
25.3 mm [ .997 in ]
-
製品幅 :
36.6 mm [ 1.44 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.3 – 3.3 mm [ .051 – .131 in ]
-
列間スペーシング :
5.3 mm [ .209 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB
-
IP 定格 :
IP67
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。