電気的特性
-
絶縁抵抗 (MΩ):
2
-
動作電圧 (VDC):
2
-
インピーダンス (Ω):
76
-
動作電圧 (VAC):
30
信号特性
-
差動信号 :
はい
-
データ レート (Gb/s):
10
寸法
-
コネクタ長 :
38.1 mm [ 1.499 in ]
-
コネクタの高さ :
18.47 mm [ .727 in ]
-
コネクタ幅 :
8.13 mm [ .32 in ]
-
スタックの高さ (mm):
18.75 | 27.8
-
スタックの高さ (in):
1.093
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。