SBCHE68R2J
8.2 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 7 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 38 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
SBCHE68R2J
8.2 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 7 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 38 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
- 型番: 5-1623732-6
- 製品説明: BCHE 7 W 8R2 5%
- エイリアスNo:
SBCHE68R2JF
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
7
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω):
8.2
すべての特徴を見る