認証機関による認可に関する最新情報については、製品文書をご覧いただくか、 当社までお問い合わせ ください。
製品のタイプの特徴
-
センサ パッケージ :
プラグ アンド プレイ
-
加速度計タイプ :
MEMS DC
-
振動センサの製品タイプ :
MEMS 加速度計
電気的特性
-
ゼロ加速度出力 (mV):
±20
-
駆動電圧範囲 (VDC):
10
-
フル スケール電圧出力 (VDC):
±.15
信号特性
-
周波数応答 (Hz):
0-1500, 0-2700
ボディの特徴
-
一次製品の材料 :
アルマイト
-
製品重量 (oz):
.175
-
検知軸数 :
単軸
その他
-
非線形性 (FSO) (%):
±1
-
加速レンジ (±) (g):
1000
-
感度 (mV/g):
.15