TLM2ADR10FTD
.1 ohm, Foil, Current Sensing Resistor, 1 %, 0805, .25 W, ±50 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .52 mm [.02 in] Height, 2 mm [.079 in] Length, CGS TLM
TLM2ADR10FTD
.1 ohm, Foil, Current Sensing Resistor, 1 %, 0805, .25 W, ±50 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .52 mm [.02 in] Height, 2 mm [.079 in] Length, CGS TLM
- 型番: 3-2176155-8
- 製品説明: TLM 0805 0.25W R10 1% 50PPM 5K RL
-
抵抗器のタイプ :
電流検出抵抗器
-
エレメントのタイプ :
フォイル
-
パッケージのサイズ コード :
0805
-
電力定格 (W):
.25
-
抵抗値 (Ω):
.1
すべての特徴を見る