対応しているケーブル径 (最大) (mm):
4 | 4.5 | 5 | 6
-
対応しているケーブル径 (最大) (in):
.157 | .177 | .196 | .23
-
コネクタまたはバックシェルの外径 (mm):
36 | 38 | 40 | 43
-
コネクタまたはバックシェルの外径 (in):
1.42 | 1.5 | 1.57 | 1.7
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合 :
BS-G-198-5-DA | DEF Std 59-97 Issue 3 Type DA | SAE AS I 81765/1、タイプ I | UL 224、ファイル E85381
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。