ワイヤ サイズ (AWG):
22 – 10
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.325 – 5
-
コネクタの高さ :
55.4 mm [ 2.18 in ]
-
製品長さ :
82.5 mm [ 3.24 in ]
-
製品幅 :
49 mm [ 1.92 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.5 – 4.1 mm [ .059 – 4.1 in ]
-
列間スペーシング :
3.75 mm [ .147 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB
-
IP 定格 :
IP6K7 | IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。