ワイヤ サイズ (AWG):
20 – 10
-
ワイヤ サイズ (mm²):
.5 – 5
-
コネクタの高さ :
43.5 mm [ 1.71 in ]
-
製品長さ :
72.7 mm [ 2.86 in ]
-
製品幅 :
48.2 mm [ 1.89 in ]
-
適合する絶縁直径範囲 :
1.4 – 4.1 mm [ .055 – .161 in ]
-
列間スペーシング :
4.7 mm [ .185 in ]
業界スタンダード
-
UL 難燃性グレード :
UL 94HB
-
IP 定格 :
IP6K7 | IP6K9K
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。