TLR2H15DR005FTDG
.005 ohm, Metal Strip, Current Sensing Resistor, 1 %, 2010, 1.5 W, ±50 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .6 mm [.024 in] Height, CGS TLR
TLR2H15DR005FTDG
.005 ohm, Metal Strip, Current Sensing Resistor, 1 %, 2010, 1.5 W, ±50 ppm/°C, Solder, 2 Terminations, .6 mm [.024 in] Height, CGS TLR
- 型番: 2176168-5
- 製品説明: TLR 2010 1.5W R005 1% 50PPM 2K RL
-
抵抗器のタイプ :
電流検出抵抗器
-
エレメントのタイプ :
金属ストリップ
-
パッケージのサイズ コード :
2010
-
電力定格 (W):
1.5
-
抵抗値 (Ω):
.005
すべての特徴を見る