電気的特性
                    
                        - 
                                    
                                        インピーダンス (Ω):
                                        100
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VDC):
                                        30
                                    
  
                            - 
                                    
                                        動作電圧 (VAC):
                                        30
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    信号特性
                    
                        - 
                                    
                                        列ごとの差動ペア数 :
                                        2
                                    
  
                            - 
                                    
                                        データ レート (Gb/s):
                                        20 – 25
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    結線の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        結線ポストとテールの長さ :
                                        1.2 mm [ .047 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        PCB に対する結線方法 :
                                        スルーホール - 圧入
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        認可規格製品に適合 :
                                        UL E28476
                                    
  
                            - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    実装の特徴
                    
                        - 
                                    
                                        実装方法 :
                                        パッケージ | ボックスおよびチューブ
                                    
  
                            
                 
             
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。