SBCHE62K2J
2.2K ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 7 W, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 38 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
SBCHE62K2J
2.2K ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 7 W, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 38 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
- 型番: 2-1623732-6
- 製品説明: BCHE 7 W 2K2 5%
- エイリアスNo:
SBCHE62K2JF
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
7
-
抵抗クラス :
1kΩ – 1MΩ
-
抵抗値 (Ω):
2.2K
すべての特徴を見る