SBCHE46R8J
6.8 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 4 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 20 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
SBCHE46R8J
6.8 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 4 W, ±400 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 20 x 7 x 8 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
- 型番: 2-1623730-6
- 製品説明: BCHE SBCHE4 6R8 5%
- エイリアスNo:
SBCHE46R8JF
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
4
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω):
6.8
すべての特徴を見る