SBCHE15680RJ
680 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 17 W, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 75 x 10 x 9 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
SBCHE15680RJ
680 ohm, Wire Wound, Power Resistor, 5 %, 17 W, ±200 ppm/°C, Axial-Leaded, Copper Termination, 75 x 10 x 9 mm, Loose Piece - Box, CGS SBC
- 型番: 2-1623729-4
- 製品説明: BCHE 17 W 680R 5%
- エイリアスNo:
SBCHE15680RJF
-
抵抗器のタイプ :
パワー レジスタ
-
エレメントのタイプ :
巻線
-
電力定格 (W):
17
-
抵抗クラス :
最大 1kΩ
-
抵抗値 (Ω):
680
すべての特徴を見る