コネクタの高さ :
                                        48.1 mm [ 1.894 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品長さ :
                                        62.5 mm [ 2.461 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        製品幅 :
                                        39.8 mm [ 1.567 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        列間スペーシング :
                                        2 mm [ .079 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    業界スタンダード
                    
                        - 
                                    
                                        UL 難燃性グレード :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            - 
                                    
                                        IP 定格 :
                                        IP67
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
        
            一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
            
                類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。