電気的特性
-
公称電圧アーキテクチャ (V):
48
-
動作電圧 (VAC):
12
ボディの特徴
-
ケーブルアウトレットのタイプ :
固定
-
ボディ材料 :
PBT GF
-
フェルール :
なし
寸法
-
コネクタの高さ :
13.8 mm [ .54 in ]
-
製品長さ :
23.08 mm [ .937 in ]
-
製品幅 :
20 mm [ .787 in ]
実装の特徴
-
実装方法 :
Box
-
パッケージ数量 :
2500
その他
-
誘電体の材料 :
PBT
-
コネクタ位置保証機構(CPA) :
いいえ
類似製品を探すには、条件として残したい項目を選んでください。
一致する製品は現在ご覧のこの製品のみです。検索条件を変更して、もう一度お試しください。
類似製品は見つかりませんでした。別の仕様や条件をお選びください。